Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin
    Roca

    Inspira Base unit with two drawers for in countertop or over countertop basin

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit zwei Schubladen für Aufsatz- oder Aufsatzwaschbecken. Inspira ist eine auffällige Kollektion, die innovatives Design mit kühnen Formen und einem zeitlosen Stil verbindet. Es verfügt über dünne Aluminiumrahmen, Fineceramic®-Waschtische und moderne Farben. Die Kollektion bietet flexible Optionen, darunter schwebende Einheiten mit einer Schublade oder traditionelle Einheiten mit zwei Schubladen, mit mehr Stauraum und Funktionalität.
    Spezifikation
    • Optional products: 816819409 Organizing box 816820409 Organizing box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer851995XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeInspira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)490
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit