Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)
    Roca

    Tura Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the right)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Asymmetrische Unterschrankeinheit mit zwei Schubladen, Seitenregalen und Waschbecken rechts). Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
    Spezifikation
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852027XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework