Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the left)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the left)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the left)
Tura  Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the left)
    Roca

    Tura Unik (Asymmetric base unit with two drawers, side shelves and basin on the left)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Asymmetrische Unterschrankeinheit mit zwei Schubladen, Seitenregalen und Waschbecken auf der linken Seite). Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel aus Volumen und Hohlräumen, aus Licht und Schatten, umgesetzt in Elemente für das Badezimmer. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung recycelter Materialien und kunststofffreier Verpackungen.
    Spezifikation
    • Optional: A818025N10 Small felt box with cork cover
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852028XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit