Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
Tura  Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)
    Roca

    Tura Unik (Compact base unit with one drawer, bottom shelf and centered basin)

    Google-Übersetzung,
    Unik (Kompakter Unterschrank mit einer Schublade, unterem Regal und mittigem Becken). Tura wurde von Andreu Carulla entworfen und ist eine komplette Badezimmerkollektion, die von Architektur und mediterranem Licht geprägt und inspiriert ist. Tura ist ein Spiel mit Volumen und Hohlräumen, mit Licht und Schatten, das in Elemente für das Badezimmer umgesetzt wird. Innovation und Nachhaltigkeit finden sich in der gesamten Kollektion wieder, vom Design und der Technologie bis hin zur Verwendung von recycelten Materialien und plastikfreien Verpackungen.
    Spezifikation
    • Optional: A818024N10 Large felt box with cork cover A818025N10 Small felt box with cork cover
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852037XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTura
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)430
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework