Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
Tenor  Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin
    Roca

    Tenor Unik - base unit with two drawers, bottom shelves and double basin

    Google-Übersetzung,
    Unik – Unterschrank mit zwei Schubladen, unteren Ablagen und Doppelwaschbecken. Verkörpern Sie eine minimalistische Ästhetik mit dieser modernen Möbelserie, die sich durch ihr schlichtes und elegantes Design auszeichnet. Mit einer einzelnen Schublade und einer offenen Ablage bietet Tenor Vielseitigkeit in einer Reihe von Größen und Ausführungen.
    Spezifikation
    • Optional with: 816760001 Lateral towel rail for base unit 816761001 Set of 2 furniture hooks
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852093XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenor
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-08-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)1191
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit