Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight
    Roca

    Victoria-N. Pack - base unit with two drawers, basin, Luna mirror and Starlight LED spotlight

    Google-Übersetzung,
    Paket - Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken, Spiegel Luna und LED-Strahler Starlight. Schlichtheit und Funktionalität sind die Highlights dieser Kollektion, die Lösungen für das Badezimmer mit modernem Design bietet. Vorschläge, die perfekt zu jedem Lebensstil passen und die es ermöglichen, den Badezimmerbereich mit verschiedenen Zusammenstellungen individuell zu gestalten.
    Spezifikation
    • Optional with: A816761001 Set of 2 furniture hooks A816760001 Lateral towel rail for base unit A817018339 Optional leg set (x2) A816820409 Organizing box (100 x 208) A816819409 Organizing box (90 x 90 mm)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852106XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVictoria-N
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)583
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)705
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework