Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin
    Roca

    Optica Unik - Base unit with four drawers and double ceramic basin

    Google-Übersetzung,
    Unik – Unterschrank mit vier Schubladen und Doppelwaschbecken aus Keramik. Armatur nicht im Lieferumfang enthalten. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschbecken mit jungem, urbanem Flair und ist auf Flexibilität und Stil optimiert. Die Optica-Möbel mit zwei Schubladen und dezent integrierten, ergonomischen Griffen harmonieren perfekt mit den glänzend weißen Stonex® Unik-Waschbecken.
    Spezifikation
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852455XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework