Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with two drawers, ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Google-Übersetzung,
    Set – Unterschrank mit zwei Schubladen, Keramikwaschbecken, Spiegel und LED-Spot. Armatur nicht enthalten. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschtischen mit jungem, urbanem Flair und ist auf Flexibilität und Stil optimiert. Die Optima-Möbel mit zwei Schubladen und dezent integrierten, ergonomischen Griffen harmonieren perfekt mit den glänzend weißen Stonex® unik Waschtischen.
    Spezifikation
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852462XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)580
    • Breite (mm)990
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework