Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight
    Roca

    Optica Pack - Base unit with four drawers , double ceramic basin, mirror and LED spotlight

    Google-Übersetzung,
    Set – Unterschrank mit vier Schubladen, Doppelwaschbecken aus Keramik, Spiegel und LED-Spot. Armatur nicht enthalten. Optima bietet eine umfassende Auswahl an Möbeln und Waschtischen mit jungem, urbanem Flair und ist auf Flexibilität und Stil optimiert. Die Optima-Möbel mit zwei Schubladen und dezent integrierten, ergonomischen Griffen harmonieren perfekt mit den glänzend weißen Stonex® unik Waschtischen.
    Spezifikation
    • Optional: A817018339 Set of two optional legs. A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852463XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOptica
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit