Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Tenue Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Google-Übersetzung,
    Unik - Unterschrank mit zwei Schubladen und Keramikwaschbecken in mattweißer Ausführung. Wasserhahn nicht enthalten. Modernes und elegantes Badmöbel mit integriertem Stonex®-Waschbecken in eleganter Mattoptik.
    Spezifikation
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 – Organizing box.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852485XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeTenue
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)650
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit