Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror
    Roca

    Linea Pack - Base unit with two drawers, basin and Eidos LED mirror

    Google-Übersetzung,
    Set – Unterschrank mit zwei Schubladen, Waschbecken und Eidos LED-Spiegel. Wasserhahn nicht enthalten. Das schlichte Design von Linea verleiht jedem Badezimmer dezente Eleganz. Das integrierte Waschbecken und die Möbel bieten nahtlosen Stauraum und optimieren die Raumnutzung. Erhältlich in beruhigenden Naturtönen, vereint Linea Vielseitigkeit mit zeitloser Ästhetik und bietet eine stilvolle und funktionale Lösung für modernes Wohnen.
    Spezifikation
    • Optional: A816819409 - Organizing box. A816820409 - Organizing box. A817018339 - Set of two optional legs.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852494xxx
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeLinea
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)625
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)455
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Ähnliche Produkte