Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish
    Roca

    Volia - Unik - Base unit with two drawers and ceramic basin in matt white finish

    Google-Übersetzung,
    Unik – Unterschrank mit zwei Schubladen und Keramikwaschbecken in mattweißer Ausführung. Volia ist eine elegante Möbel- und Waschbeckenkollektion mit sanft gerundeten Kanten, einer raffinierten Farbpalette und vielseitigen Größen. Für ein harmonisches Gesamtbild lassen sich Möbel und Waschbecken in den aufeinander abgestimmten Ausführungen Sandgrau, Onyx oder Mattweiß kombinieren. Die Innenausstattung umfasst Organizer aus Naturfurnier.
    Spezifikation
    • Compatible products: A816819409 Organising box A816820409 Organising box
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer852537XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVolia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1010
    • Tiefe (mm)510
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialVitreous China
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit