Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin
Roca

PRISMA 1100 RH Base unit w/ 1 drawer and basin

4.6 von 5 Sternen4.6(12 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Unterschrank mit einer Schublade und Waschbecken rechts. Abmessungen: Länge: 1100 mm. Breite: 460 mm. Höhe: 450 mm.
Spezifikation
  • Base unit / Closing and opening system: Soft close drawers Base unit / Doors and drawers combination: 1 Drawer Base unit / Internal dividers Base unit / Internal drawers: 1 Base unit / Internal trays: 1 Base unit / Structure: Drawers Basin / Integrated shelf Basin / Shelf position: Left Basin / Taphole configuration: 1 Prepunched, 1 Taphole, 1 Prepunched Faucet installation: On the basin Installation type: Wall-hung Material / Base unit: Chipboard, MDF, Melamine Material / Basin: Vitreous china Space saving syphon included Includes 327541..0 Prisma Wall-hung or vanity vitreous china right hand basin Optional 816819409 Inspira Organizing box 816760001 Prisma Lateral towel rail for base unit 816820409 Inspira Organizing box 816761001 Prisma Set of 2 furniture hooks
Technische Spezifikation
  • Referenznummer855949xxx
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppePrisma
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-01
  • Höhe (mm)450
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)1100
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Ähnliche Produkte