Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting
Roca

EIDOS 600 Mirror cabinet with integrated lighting

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung. Neutrales Finish, das sich mit jeder Möbelkollektion kombinieren lässt. Scharniere mit 110°-Öffnung und Soft-Close. Natürliches Licht: neutrales Licht, das eine dem Tageslicht ähnliche natürliche Beleuchtung bietet. Hocheffiziente und verbrauchsarme LED-Technologie, integriert entlang des gesamten Oberteils. Eidos ist eine Spiegelkollektion mit LED-Randbeleuchtung, die jedem Badezimmer einen eleganten und minimalistischen Look verleiht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer857378472
  • ProduktfamilieEidos
  • ProduktgruppeMirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)146
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialChipboard
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit