Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket
Roca

EIDOS 1000 Mirror cabinet with light and socket

Google-Übersetzung,
Spiegelschrank mit Licht und Steckdose. Neutrales Finish, das sich mit jeder Möbelkollektion kombinieren lässt. Scharniere mit 110°-Öffnung und Soft-Close. Natürliches Licht: neutrales Licht, das eine dem Tageslicht ähnliche natürliche Beleuchtung bietet. Hocheffiziente und verbrauchsarme LED-Technologie, integriert entlang des gesamten Oberteils. Eidos ist eine Spiegelkollektion mit LED-Randbeleuchtung, die jedem Badezimmer einen eleganten und minimalistischen Look verleiht.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer857380472
  • ProduktfamilieEidos
  • ProduktgruppeMirror
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-10-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)700
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)146
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialChipboard
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
  • IFCClassificationElektrogerät
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
  • Klassifizierung08 83 00
  • Format2014TitelMirrors
  • OmniClassNummer23-21 37 13 15
  • OmniClassTitelMirrors
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings