Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
Inspira Column unit with two doors
    Roca

    Inspira Column unit with two doors

    Google-Übersetzung,
    Säuleneinheit mit zwei Türen. Inspira ist eine auffällige Kollektion, die innovatives Design mit kühnen Formen und einem zeitlosen Stil verbindet. Es verfügt über dünne Aluminiumrahmen, Fineceramic®-Waschtische und moderne Farben. Die Kollektion bietet flexible Optionen, darunter schwebende Einheiten mit einer Schublade oder traditionelle Einheiten mit zwei Schubladen, mit mehr Stauraum und Funktionalität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer857848XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeInspira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1750
    • Breite (mm)323
    • Tiefe (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework