Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
Inspira Auxiliary unit with one drawer
    Roca

    Inspira Auxiliary unit with one drawer

    Google-Übersetzung,
    Beistellschrank mit einer Schublade. Inspira ist eine auffällige Kollektion, die innovatives Design mit kühnen Formen und einem zeitlosen Stil verbindet. Es verfügt über dünne Aluminiumrahmen, Fineceramic®-Waschtische und moderne Farben. Die Kollektion bietet flexible Optionen, darunter schwebende Einheiten mit einer Schublade oder traditionelle Einheiten mit zwei Schubladen, mit mehr Stauraum und Funktionalität.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer857853XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeInspira
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)280
    • Breite (mm)485
    • Tiefe (mm)785
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 13
    • OmniClassTitelResidential Bathroom Specialty Casework