Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
Verso - Base unit with one drawer
    Roca

    Verso - Base unit with one drawer

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit einer Schublade. Die Verso-Kollektion besticht durch Flexibilität, gehobenes Design und hochwertige Oberflächen. Dank des modularen Systems lassen sich individuelle Konfigurationen mit verschiedenen Kombinationen aus Schubladen, Türen und Regalböden realisieren und so unterschiedlichen Badezimmerbedürfnissen gerecht werden.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer858031XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeVerso
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)275
    • Breite (mm)1185
    • Tiefe (mm)454
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit