Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridian Base unit with two drawers for basin
Roca

Meridian Base unit with two drawers for basin

Google-Übersetzung,
Waschtischunterschrank mit zwei Schubladen. Schlichtheit, neutrale Farbtöne und eine edle Oberfläche zeichnen diese Kollektion aus, die sich durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und Eleganz auszeichnet. Mit ihren leichten, fließenden Formen und sanften Kurven fügt sich Meridian nahtlos in moderne Wohnräume ein.
Spezifikation
  • Compatible with: A327742000 Wall-hung Fineceramic® basin
Technische Spezifikation
  • Referenznummer858101XXX
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeMeridian
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)565
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)460
Verwandt
  • HauptmaterialChipboard
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
  • Klassifizierung13 42 13
  • Format2014TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClassNummer23-31 25 13
  • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
Ähnliche Produkte