Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit zwei Schubladen und offenem Fach für ein Waschbecken. Schlichtheit, neutrale Farbtöne und eine edle Oberfläche zeichnen diese Kollektion aus, die sich durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und Eleganz auszeichnet. Mit ihren leichten, fließenden Formen und sanften Kurven fügt sich Meridian nahtlos in moderne Wohnräume ein.
    Spezifikation
    • Compatible with: A327745000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer858107XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMeridian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit