Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin
    Roca

    Meridian Base unit with two drawers and open shelf for basin

    Google-Übersetzung,
    Unterschrank mit zwei Schubladen und offenem Fach für ein Waschbecken. Schlichtheit, neutrale Farbtöne und eine edle Oberfläche zeichnen diese Kollektion aus, die sich durch die gelungene Verbindung von Funktionalität und Eleganz auszeichnet. Mit ihren leichten, fließenden Formen und sanften Kurven fügt sich Meridian nahtlos in moderne Wohnräume ein.
    Spezifikation
    • Compatible with: A327746000 Wall-hung Fineceramic® basin
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer858108XXX
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMeridian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)565
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)460
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom furniture
    • Klassifizierung13 42 13
    • Format2014TitelBathroom Unit Modules
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets