Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

SIENA 860 Stainless steel single bowl kitchen sink

4.6 out of 5 stars4.6(21 reviews)
Google-Übersetzung,
Küchenspüle aus Edelstahl mit einem Becken
Spezifikation
  • Optional: A865090000 Square kitchen sink basket stainless steel A861104000 Soap dispenser A862190000 Rollmat stainless steel
Technische Spezifikation
  • Referenznummer870KC0860
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeSiena
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)200
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)860
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSinks
  • UNSPSCCode30181504
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks