Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink
Roca

Berlin Stainless steel single bowl kitchen sink

Google-Übersetzung,
Küchenspüle aus Edelstahl mit einem Becken. Eine Kollektion von Küchenspülen mit geraden Linien und weichen Winkeln, erhältlich mit Becken in zwei Tiefen. Untertischmontage für mehr Design, Hygiene und Komfort.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer871551B00
  • ProduktfamilieKitchen sinks
  • ProduktgruppeBerlin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-08-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)184
  • Breite (mm)460
  • Tiefe (mm)610
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit