Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern
Roca

IN-WALL BASIC Toilet COMPACT - Concealed structure w/ compact cistern

Google-Übersetzung,
WC BASIC COMPACT - UP-Struktur mit kompaktem Spülkasten (8 cm) und Zweimengenspülung (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø Bogen
Spezifikation
  • Compatible with: 89009510. In-Wall PL1 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 89009500. In-Wall PL1 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890097300 In-Wall PL3-E (compact version) - Electronic stainless steel operating plate for concealed cistern with automatic or manual dual flus 89009800. In-Wall PL4 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Single flush operating plate for concealed cistern 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandal-proof stainless steel single flush operating plate for concealed cistern 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 890103008 In-Wall EP1 (compact version) - Electronic glass finished operating plate for concealed cistern with automatic or touchless dual flush and adjustable light in multiple colour choice 892027000 In-Wall Offset elbow to adapt wall-hung toilets to floor drain installation 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandal-proof stainless steel dual flush operating plate for concealed cistern 89009900. In-Wall PL5 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Dual flush operating plate for concealed cistern
Technische Spezifikation
  • Referenznummer890080120
  • ProduktfamilieIn-wall tanks
  • ProduktgruppeIn-Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)865
  • Breite (mm)78
  • Tiefe (mm)480
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 19
  • OmniClassTitelWater Closet Tanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit