Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern
Roca

IN-WALL BASIC TANK COMPACT concealed cistern

Google-Übersetzung,
BASIC TANK COMPACT - Kompakter UP-Spülkasten (8 cm) mit 2-Mengen-Spülung (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L) Kompatibel mit: 89009900. In-Wall PL5 DUAL - 2-Mengen-Bedienplatte für UP-Spülkasten 89009500. In- Wall PL1 DUAL – Dual-Flush-Betätigungsplatte für Unterputz-Spülkasten 890103008 In-Wall EP1 (Kompaktversion) – Elektronische glasveredelte Betätigungsplatte für Unterputz-Spülkasten mit automatischer oder berührungsloser Zweimengenspülung und einstellbarem Licht in mehreren Farben zur Auswahl 89009510. In-Wall PL1 SINGLE – Betätigungsplatte für Unterputz-Spülkasten 89009610. In-Wall PL2 SINGLE - Betätigungsplatte für Unterputz-Spülkasten 89008500. In-Wall PL6 DUAL - Betätigungsplatte für Unterputz-Spülkasten 89009800 UP-Spülkasten 890097104 In-Wall PL3 SINGLE - Vandalensichere Edelstahl-Bedienplatte für UP-Spülkasten 890097300 In-Wall PL3-E (Kompaktversion) - Elektronische Edelstahl-Bedienplatte für UP-Spülkasten m h automatische oder manuelle Doppelspülung 89009600. In-Wall PL2 DUAL - Betätigungsplatte für Doppelspülung für UP-Spülkasten 890097004 In-Wall PL3 DUAL - Vandalensichere Betätigungsplatte für Doppelspülung aus Edelstahl für UP-Spülkasten
Technische Spezifikation
  • Referenznummer890080200
  • ProduktfamilieIn-wall tanks
  • ProduktgruppeIn-Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-05-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)680
  • Breite (mm)480
  • Tiefe (mm)78
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19 19
  • OmniClassTitelWater Closet Tanks
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit