Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN-WALL
EP2
Roca

IN-WALL EP2

Google-Übersetzung,
Elektronische Betätigungsplatte in Glasoptik für UP-Spülkasten mit automatischer oder berührungsloser Zweimengenspülung und einstellbarem Licht in mehrfacher Farbwahl
Spezifikation
  • Compatible with: 890090700 DUPLO WC FREESTANDING - Concealed free-standing structure with dual flush cistern (6/3 L) 890090200 BASIC TANK - Concealed cistern with dual flush (6/3 L) 890090800 DUPLO SMART WC - Concealed structure for Smart Toilets with dual flush cistern 890090020 DUPLO WC - Concealed structure for toilet with dual flush cistern (6/3 L) 890090120 BASIC WC – Concealed structure with dual flush cistern (6/3 L)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer890102009
  • ProduktfamilieFlush plates
  • ProduktgruppeIn-Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)162
  • Breite (mm)252
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures