Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IN-WALL EP1 (compact version)
Roca

IN-WALL EP1 (compact version)

Google-Übersetzung,
Elektronische Betätigungsplatte in Glasoptik für UP-Spülkasten mit automatischer oder berührungsloser Zweimengenspülung und einstellbarem Licht in mehrfacher Farbwahl
Spezifikation
  • Compatible with: 890080200 BASIC TANK COMPACT - Compact concealed cistern (8 cm) with dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L) 890080020 DUPLO WC COMPACT - Concealed floor standing structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow 890080120 BASIC WC COMPACT - Concealed structure with compact cistern (8 cm) and dual flush (4/2 - 4.5/3 - 6/3 L). 90 ø / 110 ø elbow
Technische Spezifikation
  • Referenznummer890103008
  • ProduktfamilieFlush plates
  • ProduktgruppeIn-Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)250
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationStellantrieb
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit