Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation
Roca

Duplo S PS4 Dual - Dual flush operating plate for Roca S installation systems. Cable technology. No tools required for installation

Google-Übersetzung,
PS4 Dual – Betätigungsplatte für zwei Spülungen für Roca S-Installationssysteme. Kabeltechnologie. Für die Installation ist kein Werkzeug erforderlich. Duplo S wurde für modernes Wohnen entwickelt und integriert nahtlos fortschrittliche Unterputzspülkastentechnologie mit raffinierten Spülplattendesigns und bietet unvergleichlichen Komfort und Stil für jedes Badezimmerprojekt.
Spezifikation
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8902212XX
  • ProduktfamilieFlush plates
  • ProduktgruppeIn-Wall Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)202
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
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
Ähnliche Produkte