Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S
Roca

Duplo S PS4 - Dual flush operating plate with small dimensions for Duplo WC S

Google-Übersetzung,
PS4 - Zweimengenspül-Bedienplatte mit kleinen Abmessungen für Duplo WC S. Duplo S wurde für modernes Wohnen entwickelt und integriert nahtlos fortschrittliche Unterputzspülkastentechnologie mit raffinierten Betätigungsplattendesigns. So bietet es unvergleichlichen Komfort und Stil für jedes Badezimmerprojekt.
Spezifikation
  • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
Technische Spezifikation
  • Referenznummer89022130X
  • ProduktfamilieFlush plates
  • ProduktgruppeIn-Wall Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)145
  • Breite (mm)202
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
  • IFCClassificationStellantrieb
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-27 33 00
  • OmniClassTitelValve Actuators
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit