Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate
    Roca

    Duplo S PS4 Dual - Dual flush plate

    Google-Übersetzung,
    Einbau-WC mit kompaktem Zweimengenspülkasten für Wand-WCs und Montagezubehör, Mindesttiefe 90 mm. Ø 90 / Ø 110 Winkelstück. Spülmechanismus mit Seilzugtechnik. Montage mit Standsäulen und/oder vor einer stabilen Wand. Duplo S wurde für modernes Wohnen entwickelt und integriert nahtlos fortschrittliche Unterputzspülkastentechnologie mit raffiniertem Drückerplattendesign und bietet unvergleichlichen Komfort und Stil für jedes Badezimmerprojekt.
    Spezifikation
    • Compatible with: A8900A0020 - Duplo S Compact - Built-in structure with compact dual flush cistern for wall-hung WC. Ø 90 / Ø 110 elbow
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8902213XX
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeIn-Wall Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)202
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-27 33 00
    • OmniClassTitelValve Actuators
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit