Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button
    Roca

    Duplo S PS3 Dual - PS3 front panel to be combined with PS3 push-button

    Google-Übersetzung,
    PS3-Frontplatte zur Kombination mit PS3-Dual-Druckknopf (siehe kompatible Druckknöpfe). Duplo S wurde für modernes Wohnen entwickelt und integriert nahtlos fortschrittliche Unterputzspülkastentechnologie mit raffinierten Betätigungsplattendesigns und bietet unvergleichlichen Komfort und Stil für jedes Badezimmerprojekt.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer8905233XX
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeIn-Wall Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)202
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Installationssysteme
    • IFCClassificationStellantrieb
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_91
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC flushing valves
    • Klassifizierung22 41 13
    • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClassNummer23-27 33 00
    • OmniClassTitelValve Actuators