Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:
    Roca

    Shower for intimate hygiene with built-in progressive mixer and 800 mm shower hose. Built-in component - 1st Fix:

    Google-Übersetzung,
    Dusche für die Intimhygiene mit integrierter, progressiver Armatur und 800 mm langem Brauseschlauch. Einbaukomponente – Rohbau:
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA5251636XX
    • ProduktfamilieArmani/Casa Bathroom collections by Roca
    • ProduktgruppeTaps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)88
    • Breite (mm)105
    • Tiefe (mm)59
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationStellantrieb
    • ETIM-CodeEC010063
    • ETIM-NameFlush actuator flushing system mechanical
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 19
    • OmniClassTitelWater Closets