Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Corner front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    Eckduschkabine mit 1 Schwingtür + 1 Festteil und 1 Schiebetür + 1 Festteil. Für eine Eckduschkabine 2L2 müssen 2 Einheiten L2 bestellt werden. Mit ihrem schlanken Profil passen Victoria Plus Duschkabinen perfekt in jedes Badezimmer. Sie bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten mit Schiebetüren und sind in poliertem Silber oder matt gebürstetem Schwarz erhältlich. Dank Maxiclean®-Behandlung sind sie leicht zu reinigen.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM12A2BC7D001XNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeVictoria Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens