Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    Frontduschkabine mit 1 Schwingtür + 1 Festteil. Für den Zwischenwandeinbau. Mit ihrem schlanken Profil passen Victoria Plus Duschkabinen perfekt in jedes Badezimmer. Sie bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten mit Schiebetüren und sind in poliertem Silber oder matt gebürstetem Schwarz erhältlich. Dank Maxiclean®-Behandlung sind sie leicht zu reinigen.
    Spezifikation
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM12B5DC7D001XNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeVictoria Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)1500
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens