Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels
    Roca

    Victoria Plus Front shower enclosure with 2 sliding doors + 2 fixed panels

    Google-Übersetzung,
    Frontduschkabine mit 2 Schiebetüren und 2 Festteilen. Zur Zwischenwandmontage. Dank ihres schlanken Profils passen Victoria Plus Duschkabinen perfekt in jedes Badezimmer. Sie bieten vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten mit Schiebetüren und sind in poliertem Silber oder matt gebürstetem Schwarz erhältlich. Dank Maxiclean®-Behandlung sind sie leicht zu reinigen.
    Spezifikation
    • Compatible with: AM12C3847D0012NMN - Side panel. AM12C3207D0012NMN - Side panel. AM12C2EE7D0012NMN - Side panel. AM12C2BC7D0012NMN - Side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM12D6407D001XNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeVictoria Plus
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-07-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit