Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    NARAY L2-E 1600 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    L2-E - Vordere Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zum Einbau zwischen Wänden oder mit Seitenwand LF. Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 100 mm. Inklusive Maxiclean-Behandlung.
    Spezifikation
    • Compatible with: M147090..M LF - Side panel M147080..M LF - Side panel M147070..M LF - Side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM145160xxM
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeNaray
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1600
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Ähnliche Produkte