Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

NARAY L2 800 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Google-Übersetzung,
L2 - Seitliche Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zur Installation mit einem anderen L2, der ein Eckeinstiegsgehäuse bildet (2L2). Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 50 mm. Inklusive Maxiclean-Behandlung. Um einen Eckeingangsschrank (Naray 2L2) zu erstellen, müssen 2 Einheiten Naray L2 bestellt werden.
Spezifikation
  • Compatible with: M146120..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146110..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146100..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146090..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146085..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146075..M L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M146070..M 2L2 - Corner entry with 2 sliding doors + 2 fixed panels
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM146080xxM
  • ProduktfamilieShower screens
  • ProduktgruppeNaray
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1950
  • Breite (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

Ähnliche Produkte