Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    URA L2-E 1200 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    L2-E - Vordere Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zum Einbau zwischen Wänden oder mit 1 Seitenteil LF. Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 25 mm. Einfache Installation, mit Schrauben oder Kleber.
    Spezifikation
    • Compatible with: M138090.. LF - Side panel7 M138080.. LF - Side panel M138075.. LF - Side panel M138070.. LF - Side panel M164070... LF-C - Side panel M164075... LF-C - Side panel M164080... LF-C - Side panel M164090... LF-C - Side panel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM162120xxx
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeUra
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1950
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
    • UNSPSCCode30181507
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit