VICTORIA L2-E 1100 - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Google-Übersetzung,
L2-E - Vordere Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zum Einbau zwischen Wänden oder mit 1 Seitenteil LF (L2-E + LF). Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 25 mm.
Spezifikation
Compatible with:
M187070.. LF - Side panel
M187075.. LF - Side panel
M187080.. LF - Side panel
M187090.. LF - Side panel