Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VICTORIA L2 1200 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

VICTORIA L2 1200 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

Google-Übersetzung,
L2 - Seitliche Duschabtrennung mit 1 Schiebetür + 1 Festwand. Zur Installation mit einem anderen L2, der ein Eckeinstiegsgehäuse bildet (2L2). Transparentes Glas und silberglänzendes Profil. Ausgleich von 25 mm. Um einen Eckeingangsschrank (Victoria 2L2) zu erstellen, müssen 2 Einheiten Victoria L2 bestellt werden.
Spezifikation
  • Compatible with: M188070.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188075.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188080.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188090.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel M188100.. L2 - Lateral shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerM188120xx
  • ProduktfamilieShower screens
  • ProduktgruppeVictoria
  • Veröffentlichungsdatum2021-04-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1950
  • Breite (mm)1200
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 25
  • OmniClassTitelShower Screens
  • CSIUniFormatIICodeE2010
  • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit