Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel
    Roca

    Ura Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel

    Google-Übersetzung,
    Frontduschkabine mit 1 Schwingtür und 1 Festteil. Zur Montage zwischen Wänden oder mit Seitenwand. Schiebetür-Duschkabinen-Kollektion aus 6 mm starkem Hartglas mit praktischem Griff zum einfachen Öffnen und Schließen. Einfache Montage mit Schrauben oder Kleben.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM20J5787D001xNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeUra
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Tiefe (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens