Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Naray LF - Side panel
Naray LF - Side panel
    Roca

    Naray LF - Side panel

    Google-Übersetzung,
    LF – Seitenteil. Kollektion von Duschwänden mit Schiebetüren und minimalistischem Design. Einfache Installation, mit Schrauben oder Kleber. Die gesamte Serie ist mit gehärtetem Glas von 6 mm, MaxiClean und integriertem Kleiderbügel für bequemen Zugriff auf das Handtuch ausgestattet.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM2842BC7D00XXNMN
    • ProduktfamilieShower screens
    • ProduktgruppeNaray
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)68
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
    • Klassifizierung10 28 19.16
    • Format2014TitelShower Doors
    • OmniClassNummer23-31 17 25
    • OmniClassTitelShower Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit