Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran-N Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Google-Übersetzung,
    Superschlanke STONEX®-Rechteckduschwanne mit Ablauf. Terran-N-Duschwannen sind besonders schlanke und rutschfeste Wannen aus der verbesserten Stonex®-Formulierung unter Verwendung von recyceltem PET. Das Tablett wird mit dem Twist-Gitter aus Edelstahl geliefert und das Design kann durch Hinzufügen eines Mosaik- oder Ziegelgitters geändert werden.
    Spezifikation
    • Optional products: 276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version. 276513..0 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version. 276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPA013E838401XX0
    • ProduktfamilieShower trays
    • ProduktgruppeTerran-N
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)26
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialStonex
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays
    • Klassifizierung22 41 23
    • Format2014TitelResidential Showers
    • OmniClassNummer23-31 17 15
    • OmniClassTitelShower Enclosure Bases