Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockpanel Stones
Rockpanel Stones
    Rockpanel

    Rockpanel Stones

    4.3 von 5 Sternen4.3(7 Bewertungen)

    Stabil wie Stein, aber sehr flexibel. Rockpanel Stones Fassadenplatten bieten Ihnen das Beste aus beiden Welten: Sie sehen aus wie Stein und sind genauso brandsicher, können jedoch gebogen und gewölbt werden.

    Wenn Sie die Platten gebogen und so platziert haben, wie es Ihnen gefällt, müssen Sie sich keine Sorgen machen, dass sie schrumpfen oder sich ausdehnen. Da die Platten nicht auf Temperatur- oder Feuchtigkeitsveränderungen reagieren, ist die Formstabilität über viele Jahre hinweg garantiert. Das macht es möglich, mit schmalen Fugen zu arbeiten.

    Da Rockpanel Stones Fassadenplatten leicht im Gewicht sind, sind sie leicht zu handhaben und insbesondere für Hochhäuser geeignet.

    Lieben Sie ungewöhnliche Tiefen oder eindrucksvolle Merkmale? Fast alles ist möglich. Detaillösungen können vor Ort präzise ausgeführt werden. Zeitintensive Vorbereitungen sind nicht nötig.

    Haben Sie eine bestimmte Farbe und/oder Steinart im Sinn? Die Möglichkeiten sind beinahe unbegrenzt! Kontaktieren Sie uns und finden Sie heraus, welche individuellen Möglichkeiten wir Ihnen anbieten können.

    Rockpanel Stones Fassadenverkleidung auf einen Blick

    • Standard ProtectPlus
    • Stabil und trotzdem biegbar
    • Eine Palette schöner, authentischer Stein-Looks
    • Aus Steinfasern – garantiert brandsicher
    • Leichtgewichtige Platten
    • Einfach zu verarbeiten
    • Die Platten können graviert und perforiert werden
    Spezifikation
    • Fire classification:
      Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
      A2 quality 9 mm and Premium A2 quality 11 mm: A2-s1, d0

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 according ISO 105-A02

      Coefficient thermal expansion:
      Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
      A2 and Premium A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRP_Stones
    • ProduktfamilieCladding
    • ProduktgruppeFassadenverkleidung
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)3050
    • Tiefe (mm)8
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    • Sekundär MaterialSteinwolle
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameStone tiles or flagstones
    • UNSPSCCode30131702