Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

Google-Übersetzung,
Die patentierten Deltarock-Keile eignen sich besonders für die Wärmedämmung zwischen den Sparren von Hochdächern. Durch Abschneiden der Ecken der Keilplatten können beliebige Sparrenabstände zwischen 50 und 100 cm wirtschaftlich ausgefüllt werden.
Spezifikation
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeltarock-hu
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeAttics - In between rafters
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-29
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Ungarn
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit