Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Toprock® DD
Toprock® DD
Toprock® DD
Toprock® DD
    ROCKWOOL

    Toprock® DD

    Google-Übersetzung,

    ROCKWOOL Toprock® DD ist eine unbeschichtete Steinwolle-Dämmplatte mit hoher Dichte für Dachanwendungen mit geringer Neigung. Das Produkt ist als Untergrund für mechanisch befestigte (oder befestigte) Dachsysteme geeignet.

    Toprock® DD ist von Natur aus nicht brennbar und entwickelt keinen giftigen Rauch oder fördert die Flammenausbreitung, selbst wenn es direkt Feuer ausgesetzt wird. Toprock® DD bietet außerdem eine verbesserte Schallabsorption und Dimensionsstabilität und wurde entwickelt, um die Leistung als Teil Ihrer Gebäudehülle langfristig aufrechtzuerhalten.

    Toprock® DD verfügt über exklusive Steinwolle-Dual-Density-Eigenschaften, die eine Deckschicht mit höherer Dichte aufweisen, die einen starken Punktlastwiderstand und eine effektive Lastverteilung bietet, um Durchstichschäden an der Membran zu minimieren. Dies ist besonders wichtig während der Installation und Wartung, wo gelegentlicher Fußverkehr die Dielen beeinträchtigt, sowie bei Unwettern.

    Dieses Bedachungsprodukt kann entweder als Basisschicht der Wärmedämmung in einem Aufbau mit Toprock® DD Plus, als oberste Schicht (Deckplatte) eines Hybriddachaufbaus mit Polyisocyanurat- oder anderen Dachisolierungen oder als Teil einer Dachdämmung in voller Höhe verwendet werden Lösung aus Steinwolle. ROCKWOOL bietet auch zu Null konische Paneele und gefertigtes Zubehör wie Wellenfüller und Kantstreifen an.

    Spezifikation
    • Properties:

      • Non-combustible, meeting FM 4470 NCC (Non-Combustible Core) Rating
      • Will not warp or cup
      • Stable long-term R-values for superior thermal performance.
      • Dimensionally stable, stone wool does not expand or contract due to temperature variances
      • High impact resistance, the manufactured dual-density boards provide increased compressive strength and point load resistance to minimize puncture damage from foot traffic and severe weather
      • Excellent acoustic reduction, absorption and impact (rain noise) performance
      • Made from natural & recycled materials
      • ROCKWOOL® can contribute to earning LEED® points
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertoprock-dd
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeFlat Roof Insulation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSteinwolle
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
    • Klassifizierung07 22 00
    • Format2014TitelRoof and Deck Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit