Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIMAFIX (HU)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (HU)

Google-Übersetzung,
Klimafix ist das ideale Wärmedämmmaterial für Lüftungs- und Klimakanäle, Gebäudetechnik und Rohre. Dank der Faseranordnung senkrecht zu seiner Oberfläche hat es auch bei relativ geringer Körperdichte eine sehr gute Druckfestigkeit und lässt sich hervorragend bis in die Ecken des Lüftungskanals biegen. Die maximale Betriebstemperatur auf der Aluminiumfolienseite kann 80 °C betragen. Das Abdecken von Klimafix-Alufolie verhindert das Stauben des Fasermaterials und verleiht dem Produkt ein ästhetisches Aussehen, daher ist die Verwendung von Klimafix im Innenbereich auch ohne separate Abdeckung zu empfehlen. Dank der Klebeschicht von Klimafix ermöglicht es eine schnelle und einfache Befestigung, ohne die Verwendung von Stahlspikes.
Spezifikation
  • Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerklimafix-hu
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeHVAC
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-25
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19
  • OmniClassTitelThermal Insulation 

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Ungarn
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit