Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land] LABELROCK Plaque de Plâtre Standard (10 mm) ist eine Steinwolleplatte mit doppelter Dichte, die mit einer 10 mm Gipskartonplatte verklebt ist. ANWENDUNG LABELROCK Plaque de Plâtre Standard (Gipskartonplatten) wird für die Dämmung von senkrechten Wänden aus Mauerwerk aller Art verwendet. Sie wird nach fachmännischem Verständnis durch Aufkleben auf die Wand oder durch Aufschrauben eines Rahmens ausgeführt. PRODUKTVORTEILE -Einfache Installation und bessere Leistung durch eine thermoakustische Fuge von 3 cm, die an der Unterseite der Platte integriert ist.
Spezifikation
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_LABELROCK_STD10mm
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2700
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit