Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

Google-Übersetzung,
[Produkt von ROCKWOOL France SAS. Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land.] MB ROCK+ ist eine unbeschichtete, zweilagige, formstabile Steinwolleplatte. Sie dient zur Innendämmung von Holzkonstruktionen und minimiert Wärmebrücken vor den Stützen. Vorteile: Hoher Wärmekomfort (Dichte über 80 kg/m³) und Reduzierung von Wärmebrücken. Nicht brennbar (Euroklasse A1).
Spezifikation
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_MB_ROCK_PLUS
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeVertical Wall - Wooden Frame
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)600
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)60
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit