Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

Google-Übersetzung,

[Produkt von ROCKWOOL France SAS Bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit in Ihrem Land]

Rockcomble (FR) ist eine Steinwollplatte, starr, einschichtig, unbeschichtet, mit einer flexiblen Kante, die sich perfekt an die Zwischenräume zwischen den Sparren anpasst.
Es wird für die Isolierung von Dachböden zwischen den Sparren in der ersten Schicht verwendet (siehe FLEX EXPERT und FLEX PRO).

VORTEILE : Flexible Kante. Optimale Breite. Dichte von 50 kg/m3 (thermischer Sommerkomfort).

Spezifikation
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRWF_ROCKCOMBLE
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeAttics - In between rafters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1350
  • Breite (mm)565
  • Tiefe (mm)140
Verwandt
  • HauptmaterialSteinwolle
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationWand
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_06_53
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMineral wool insulation
  • Klassifizierung07 21 13.19
  • Format2014TitelMineral Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 21 15 13
  • OmniClassTitelRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit